Publier vos produits
Maxton® 3-in-1 multifunction 1.75 gpm combo shower kit
Kohler

Maxton® 3-in-1 multifunction 1.75 gpm combo shower kit

Traduit par Google,

Apportez un style élégant et peu encombrant à votre douche avec Maxton, un kit de douche combiné multifonction 3 en 1 innovant. Tout commence par trois expériences de douche uniques qui vous offrent neuf combinaisons de jets uniques pour que votre douche ne soit plus jamais ennuyeuse. Et un nouveau système d'accueil innovant pour tenir votre douchette lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Caractéristiques

  • Pommeau de douche réglable pour une expérience de douche personnalisée
  • Peut être utilisé comme pommeau de douche, douchette ou les deux pour créer neuf combinaisons de jets uniques
  • Le moteur de pulvérisation avancé offre trois expériences de pulvérisation : couverture complète, soie, massage puissant et fonction de pause.
  • Le spray à couverture complète produit un spray enveloppant idéal pour une utilisation quotidienne.
  • Silk Spray libère un spray dense et luxueux idéal pour le rinçage
  • Le jet de massage puissant est un jet concentré qui cible les muscles endoloris, ou utilisé comme jet utilitaire pour rincer les enfants, les animaux domestiques et votre douche.
  • La languette de pouce simple permet une transition en douceur entre les pulvérisations
  • Le système d'amarrage innovant permet à la douchette de glisser facilement en place pour un arrimage et un décrochage rapides et faciles.
  • Connexion G 1/2
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux
  • Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 lpm) pour la pomme de douche/douche à main à 45 psi (3,1 bar)
  • La boîte comprend : pomme de douche, douchette, tuyau de 60" (1524 mm), rail de douche

Matériel

  • Certaines finitions KOHLER sont dotées de la technologie ScratchShield® qui résiste même aux utilisations quotidiennes les plus difficiles
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Requis pour l'installation : clé à molette

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R25629
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsMaxton®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)20.46
  • Largeur (pouces)5.52
  • Profondeur (pouces)11.54
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord