Publier vos produits
K-R26120 Katun® robe hook
Kohler

K-R26120 Katun® robe hook

Traduit par Google,

Les accessoires Katun ajoutent un élément de surprise à votre salle de bain. Avec des lignes saisissantes et une géométrie soigneusement travaillée, ces accessoires dégagent une sophistication intemporelle. Coordonnez cette patère avec les robinets et accessoires de la collection Katun.

Fonctionnalités

  • Construction en métal de qualité supérieure pour plus de durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Installation facile - aucun outil spécial requis.
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Katun.

Installation

  • Gabarit d'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R26120
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsKatun®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2
  • Largeur (pouces)2.81
  • Profondeur (pouces)2.43
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
  • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Numéro OmniClass23-31 25 27
  • Titre OmniClassRobe Hooks