Publier vos produits
K-R26125 Uniform™ robe hook
Kohler

K-R26125 Uniform™ robe hook

Traduit par Google,

Avec des lignes épurées et droites, les accessoires Uniform apportent une sophistication moderne et un design minimaliste à votre salle de bain tout en ajoutant du rangement et de la fonctionnalité. Coordonnez cette patère avec les robinets et accessoires de la collection Uniform.

Fonctionnalités

  • Construction en métal de qualité supérieure pour plus de durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Installation facile - aucun outil spécial requis.
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Uniform.

Installation

  • Gabarit d'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R26125
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsUniform™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3
  • Largeur (pouces)1.81
  • Profondeur (pouces)1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
  • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Numéro OmniClass23-31 25 27
  • Titre OmniClassRobe Hooks