Publier vos produits
Desette® Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Desette® Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduit par Google,

Avec ses courbes à angle doux et sa conception de poignée prononcée, le robinet de lavabo de salle de bain central Desette apportera une touche moderne à votre lavabo de salle de bain. Le robinet a deux poignées à levier pour un contrôle séparé de l'eau chaude et froide. L'installation simple et les matériaux de première qualité vous permettront d'installer facilement un robinet beau et durable.

Caractéristiques

  • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable
  • Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min)
  • La boîte comprend : robinet assemblé, drain clicker

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • La finition Spot Repel™ résiste aux empreintes digitales, aux taches et aux taches d'eau (finitions nickel brossé et noir mat uniquement)

Conservation de l'eau et remises

  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®

Installation

  • Pour centres de 4" (102 mm)
  • Centré
  • Installation simplifiée du robinet; le matériel de montage ne nécessite aucun outil spécial

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R27212-4D
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsDesette®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.47
  • Largeur (pouces)6.13
  • Profondeur (pouces)5.09
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets