Publier vos produits
Cursiva® Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Cursiva® Three-piece bathroom accessory set

Traduit par Google,

Les accessoires de salle de bain Cursiva associent des lignes nettes à des surfaces géométriques adoucies pour un design chaleureux et contemporain. Cet ensemble de trois pièces ajoute la commodité d'une approche facile et coordonnée à la décoration de la salle de bain. L'ensemble comprend un porte-serviettes de 18 po, un anneau porte-serviettes et un porte-papier hygiénique.

Caractéristiques

  • Porte-serviettes de 18 po (457 mm), anneau porte-serviettes et porte-papier hygiénique coordonnés
  • Se coordonne avec les autres produits de la collection Cursiva

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Installation facile - aucun outil spécial requis
  • Matériel d'installation et gabarits inclus

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R28528
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsCursiva™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)20.94
  • Largeur (pouces)3.24
  • Profondeur (pouces)18
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEG017210
  • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 25
  • Titre OmniClassTowel Bars