Publier vos produits
Ealing® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
Ealing® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
    Kohler

    Ealing® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser

    Traduit par Google,

    Ealing est enraciné dans l'héritage de l'artisanat que nous aimons utiliser. Les courbures douces plaisent à l'œil, les surfaces lisses satisfont le toucher, et juste la bonne quantité de détails procure une sensation de chaleur et de caractère. Combinez ces détails avec les commodités modernes de Masterclean™, DockNetik® et Sweep® spray, et vous profitez du meilleur des deux mondes.

    Caractéristiques

    • Robinet de cuisine semi-professionnel avec couvre-tuyau assorti facile à nettoyer
    • La tête de pulvérisation à deux fonctions avec commande tactile vous permet de passer du jet au jet Sweep®
    • Le jet Sweep® fournit une lame d'eau large et puissante qui balaie votre vaisselle et votre évier propre
    • Le système d'amarrage magnétique DockNetik® verrouille solidement la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux
    • Le bec à grande arche offre un dégagement vertical pour les grands ustensiles de cuisine et les pichets
    • La poignée à levier unique facilite le réglage de la température de l'eau d'une seule main
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable
    • Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
    • La boîte comprend : robinet assemblé, conduites d'alimentation, distributeur de savon/lotion et plaque d'écusson

    Matériel

    • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
    • Certaines finitions KOHLER sont dotées de la technologie ScratchShield® qui résiste même aux utilisations quotidiennes les plus difficiles

    Installation

    • S'installe avec un évier à 1, 2, 3 ou 4 trous (plaque d'écusson incluse)
    • Les conduites d'alimentation flexibles et les raccords rapides simplifient l'installation
    • La tige plus longue fonctionne avec des comptoirs jusqu'à 2½ pouces d'épaisseur et est facile à installer.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-R28702-SD
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsEaling®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)22.29
    • Largeur (pouces)10.54
    • Profondeur (pouces)9
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets