Publier vos produits
Premise™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Premise™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduit par Google,

Le robinet de lavabo de salle de bain répandu Premise parle un langage de conception épuré et élémentaire à travers des formes géométriques familières et des détails distingués. Les poignées du robinet permettent un fonctionnement en douceur tandis que les vannes en céramique offrent une expérience sans fuite et sans goutte. Conçu pour une installation facile à l’aide de matériaux haut de gamme, c’est l’ajout par excellence à toute salle de bains moderne.

Caractéristiques

  • Deux poignées transversales offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
  • Débit maximum de 1,2 gpm (4,5 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • La boîte comprend : un robinet assemblé, un drain à clic
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Premise

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • La finition Spot Repel® résiste aux empreintes digitales, aux taches et aux taches d'eau (finitions nickel brossé et noir mat uniquement)

Installation

  • Pour centres de 8" à 16" (203 à 406 mm)
  • Répandu
  • Installation simplifiée du robinet ; le matériel de montage ne nécessite aucun outil spécial

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R28733-3D
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsPremise™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8.2
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)5.04
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets