Publier vos produits
Setra® Single-Handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Setra® Single-Handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduit par Google,

Avec un profil moderne et des bords lisses, le robinet de lavabo de salle de bain Setra a une esthétique élégante qui s'intègre parfaitement dans presque tous les décors de salle de bain. Parce qu'il ne nécessite aucun outil particulier, Setra est facile à installer. Associez votre robinet de lavabo de salle de bain Setra à d'autres accessoires de la collection Setra pour créer une touche étonnante dans votre salle de bain.

Caractéristiques

  • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable
  • Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min)
  • La boîte comprend : robinet assemblé, conduites d'alimentation, plaque d'écusson, drain clicker
  • Coordonné aux autres produits de la collection Setra

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Certaines finitions KOHLER sont dotées de la technologie ScratchShield® qui résiste même aux utilisations quotidiennes les plus difficiles
  • La finition Spot Repel™ résiste aux empreintes digitales, aux taches et aux taches d'eau (finition noir mat uniquement)

Conservation de l'eau et remises

  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®

Installation

  • Pour centres monotrou ou 4" (102 mm)
  • Monobloc
  • Installation simplifiée du robinet; le matériel de montage ne nécessite aucun outil spécial

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R29664
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsSetra®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9.36
  • Largeur (pouces)5.99
  • Profondeur (pouces)5.47
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets