Publier vos produits
Raindet™ Single-function showerhead, 1.75 gpm
Kohler

Raindet™ Single-function showerhead, 1.75 gpm

Traduit par Google,

Cette pomme de douche à fonction unique Raindet à économie d'eau apporte une conception transitionnelle élevée à l'aménagement de votre salle de bain existante. La face de jet ronde et le débit de 1,75 gpm offrent une couverture exceptionnelle, et la pomme de douche Raindet peut même être inclinée pour devenir une pomme de douche à effet de pluie pour une expérience de douche à effet de pluie plus semblable à celle d'un spa. Chez Kohler, nous pensons qu'une douche doit vous transformer.

Caractéristiques

  • Pommeau de douche à fonction unique offrant une couverture de pulvérisation supérieure
  • Ajustez facilement l'angle de la pomme de douche pour agir comme une pomme de douche
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux et maximise les performances de pulvérisation
  • Débit de 1,75 gpm (6,6 lpm).
  • Le design de la pomme de douche s'agence à la plupart des décors de salle de bain

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Bras de douche et bride vendus séparément
  • Montage mural
  • Raccordement 1/2" - 14 NPT
  • Nécessaire pour l'installation : ruban d'étanchéité et clé à molette

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R29998-G
  • Famille de produitsShowerhead
  • Groupe de produitsRaindet™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.29
  • Largeur (pouces)7.95
  • Profondeur (pouces)5.7
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers