Publier vos produits
Mistos® Touchless bathroom sink faucet
Kohler

Mistos® Touchless bathroom sink faucet

Traduit par Google,

Avec une silhouette gracieuse et des lignes de caractère bien définies, le robinet de salle de bain sans contact Mistos offre un look propre et confiant qui complète votre style. Mais cela aide également votre salle de bain à rester propre, car Mistos est sans contact. Cela signifie moins d'empreintes digitales à essuyer et cela aide à réduire la propagation des germes. Agitez simplement vos mains sous le robinet et l'eau s'allume et s'éteint.

Caractéristiques

  • Marche/arrêt sans contact d'un simple geste de la main
  • La technologie Response® utilise un capteur de mouvement de pointe pour une activation sans contact fiable
  • Alimenté par six piles AA (incluses)
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable
  • Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • La boîte comprend : robinet assemblé, conduites d'alimentation, plaque d'écusson, drain clicker, six piles AA

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • La finition Spot Repel™ résiste aux empreintes digitales, aux taches et aux taches d'eau (finitions nickel brossé et noir mat uniquement)

Conservation de l'eau et remises

  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®

Installation

  • Pour centres monotrou ou 4" (102 mm)
  • Installation simplifiée du robinet; le matériel de montage ne nécessite aucun outil spécial

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécification
Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R32930-4D
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsMistos®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8.15
  • Largeur (pouces)5.75
  • Profondeur (pouces)5.48
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets