Publier vos produits
Ealing® 32-1/2" undermount single-bowl workstation kitchen sink  K-R39827-1AC-CM1
Ealing® 32-1/2" undermount single-bowl workstation kitchen sink  K-R39827-1AC-CM1
Ealing® 32-1/2" undermount single-bowl workstation kitchen sink  K-R39827-1AC-CM1
    Kohler

    Ealing® 32-1/2" undermount single-bowl workstation kitchen sink K-R39827-1AC-CM1

    Traduit par Google,

    Inspiré par les besoins des chefs professionnels, l'évier de cuisine KOHLER® Ealing® à cuve unique et à encastrer sous plan offre une efficacité optimale dans un design élégant qui s'harmonise avec tous les styles de cuisine. Cet évier de 82,5 cm (32-1/2 po) est fabriqué en Neoroc®, un matériau composite à la finition mate conçu pour une durabilité extrême et une beauté incomparable. Proposé dans une riche palette de couleurs s'accordant à tous les plans de travail, le Neoroc® contribue à minimiser les rayures, les taches et la décoloration, et est très résistant à la chaleur et aux chocs. Les accessoires inclus, tels qu'une grille d'évier, une planche à découper en bambou et une passoire, facilitent la préparation des repas.

    • largeur minimale du meuble bas : 33 po (838 mm)
    • bol simple
    • La profondeur de 9 pouces (229 mm) offre un espace de travail généreux
    • Le positionnement de la bonde à l'arrière droit augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de rangement en dessous.
    • Les coins arrondis de 10 mm (3/8 po) sont faciles à nettoyer
    • La finition mate offre une couleur riche et nuancée.
    • Accessoires inclus : planche à découper en bambou, passoire, grille de fond d’évier en acier inoxydable, bonde avec crépine

    Matériel

    • Le composite KOHLER Neoroc® est durable et conçu pour résister aux tâches de nettoyage quotidiennes.
    • Couleur unie sur tout l'évier
    • Résistant à la chaleur jusqu'à 750 °F
    • Résistant aux rayures, aux taches, aux ébréchures et aux chocs thermiques

    Installation

    • Sous-montage
    • Matériel et gabarits d'installation inclus

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-R39827-1AC
    • Famille de produitsKitchen Sink
    • Groupe de produitsEaling®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.64
    • Largeur (pouces)18.3
    • Profondeur (pouces)30.26
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code ETIMEG015130
    • Nom ETIMDrains
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks