Publier vos produits
K-R76256-4D Worth® two-handle 4" centerset bathroom faucet
Kohler

K-R76256-4D Worth® two-handle 4" centerset bathroom faucet

Traduit par Google,

Inspirés de la ferronnerie d'époque, les robinets Worth combinent des facettes audacieuses et des détails complexes pour un look industriel chic. Avec une esthétique artisanale, ce robinet de salle de bain central de 4 po apporte une sophistication décontractée au décor traditionnel ainsi qu'aux conceptions modernes qui embrassent des éléments classiques.

CARACTÉRISTIQUES

  • Robinet central à deux poignées pour centres de 4 pouces.
  • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide.
  • Le bec pivote pour permettre une utilisation dégagée de l'évier.
  • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
  • Construit avec des matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent au ternissement et à la corrosion.
  • Débit maximal de 1,2 gpm (gallons par minute).

Installation

  • Assemblage simplifié du robinet ; le matériel de montage ne nécessite aucun outil spécial.

Conservation de l'eau et remises

  • Les robinets étiquetés WaterSense® utilisent au moins 30 % moins d'eau que les robinets standard de 2,2 gpm tout en respectant les directives de performance strictes.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    L 6-13/16", H 7-7/16", W 10-1/2"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-R76256-4D
  • Famille de produitsSink Faucets
  • Groupe de produitsWorth®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Amérique du Nord