Publier vos produits
K-R776-SD Barossa® pull-down kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
Kohler

K-R776-SD Barossa® pull-down kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser

Traduit par Google,

Le robinet de cuisine rétractable Barossa facilite la vie dans la cuisine grâce à des fonctionnalités pratiques, telles que le nouveau spray Sweep ™ de KOHLER qui forme une lame d'eau pour laver de force les débris dans le drain, et un nouveau système d'amarrage magnétique, DockNetik ™, qui maintient la tête de pulvérisation en place. Barossa comprend également un tuyau de 28 pouces qui s'étend au-delà du bassin et un distributeur de savon assorti à remplissage supérieur.


CARACTÉRISTIQUES

  • La vanne à disque en céramique monobloc autonome permet à la fois le contrôle du volume et de la température.
  • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à n'importe quel réglage de température.
  • Tête de pulvérisation à deux fonctions avec commande tactile : réglages de pulvérisation Sweep™ et de jet aéré.
  • DockNetik™ assure un ajustement sûr de la tête de pulvérisation.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
  • Le tuyau tressé léger et silencieux de la technologie ProMotion® et le joint à rotule pivotant rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser.
  • Comprend une plaque d'écusson de 10-1/2" (267 mm) et un distributeur de savon rechargeable de 16 onces liquides (473 ml).
  • Débit maximal de 1,8 gal/min (6,8 l/min) à 60 psi (413,7 kPa)

Matériel

  • Construction métallique.

Installation

  • Installation de la poignée gauche ou droite et rotation du bec à 360 degrés.
  • Monotrou, deux trous, trois trous ou quatre trous
  • Comprend des connexions flexibles pour une installation facile.
  • Conforme à l'ADA lorsqu'il est installé selon les exigences spécifiques des normes ADA 2010 pour la conception accessible.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R776-SD
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBarossa™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)15.5
  • Largeur (pouces)10.5
  • Profondeur (pouces)9
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets