Publier vos produits
K-R78038-4D Katun® centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-R78038-4D Katun® centerset bathroom sink faucet

Traduit par Google,

Doté d'un débit d'eau en ruban unique, ce robinet central Katun ajoute un élément de surprise à votre salle de bain. Ses lignes saisissantes et sa géométrie soigneusement travaillée dégagent une sophistication intemporelle.

Fonctionnalités

  • Robinet central à deux poignées pour centres de 4 pouces.
  • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide.
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
  • Les finitions haut de gamme KOHLER avec la technologie ScratchShield® résistent même aux utilisations quotidiennes les plus difficiles.
  • Débit maximal de 1,2 gpm (gallons par minute).

Matériel

  • Construit avec des matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.

Installation

  • Assemblage simplifié du robinet ; le matériel de montage ne nécessite aucun outil spécial.

Conservation de l'eau et remises

  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R78038-4D
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsKatun®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.25
  • Largeur (pouces)6.5
  • Profondeur (pouces)5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets