Publier vos produits
K-R99911-4D1 Georgeson® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

K-R99911-4D1 Georgeson® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduit par Google,

S'inspirant de la célèbre ère art déco, le robinet Georgeson offre des détails géométriques chics pour un look à la fois classique et éclectique. Ce robinet de lavabo de salle de bain à économie d'eau est équipé de valves UltraGlide® faciles à installer et sans fuite. Associez-le à un robinet de bain/douche Georgeson pour un look coordonné.

CARACTÉRISTIQUES

  • Robinet de lavabo de salle de bain à deux poignées pour centres de 8" à 16".
  • Les vannes UltraGlide®, dotées d'une technologie avancée de disque en céramique, améliorent le contrôle du débit et de la température, offrant des performances constantes à vie.
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent deux fois les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables.
  • Construit avec des matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Les poignées sont pré-assemblées sur les vannes pour simplifier l'installation.
  • Débit maximal de 1,2 gpm (gallons par minute).

Conservation de l'eau et remises

  • Les robinets de 1,2 gpm labellisés WaterSense® utilisent au moins 45 % moins d'eau que les robinets standard de 2,2 gpm tout en respectant les directives de performance strictes.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Legth 6-1/2", Height 4-3/16"Width 21-5/8"

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R99911-4D1
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsGeorgeson®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.19
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)4.75
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures