Publier vos produits
Florez™ Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Florez™ Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduit par Google,

En combinant un profil moderne avec des détails décoratifs classiques, ce robinet de lavabo de salle de bain à poignée unique Florez offre un mélange parfait d'élégance et de talent artistique à votre espace de salle de bain. Il complète de nombreux designs de salle de bains et se coordonne avec d'autres produits de la collection de salle de bains Florez. Avec KOHLER®, il est facile de trouver la solution de conception qui vous convient.

Caractéristiques

  • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau
  • Vanne à disque en céramique monobloc et autonome permettant le contrôle du volume et de la température.
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
  • Débit maximum de 1,2 gpm (4,5 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • La boîte comprend : un robinet assemblé, des conduites d'alimentation, une plaque de rosace, un drain à clic
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Florez
  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Certaines finitions KOHLER sont dotées de la technologie ScratchShield® qui résiste même à l'utilisation quotidienne la plus difficile
  • La finition Spot Repel® résiste aux empreintes digitales, aux taches et aux taches d'eau (finitions nickel brossé et noir mat uniquement)

Installation

  • Pour centres à un trou ou de 4" (102 mm)
  • Installation simplifiée du robinet ; le matériel de montage ne nécessite aucun outil spécial

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-REC27817-4D
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsFlorez™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8.07
  • Largeur (pouces)6.13
  • Profondeur (pouces)5.26
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets