Publier vos produits
Cursiva® Three-function showerhead, 1.75 gpm
Kohler

Cursiva® Three-function showerhead, 1.75 gpm

Traduit par Google,

La pomme de douche Cursiva apporte la qualité, le design et la performance KOHLER à votre expérience de douche. Les performances de pulvérisation avancées offrent trois pulvérisations distinctes : couverture complète, trempage intense et massage puissant, tandis qu'une languette de pouce ergonomique permet une transition en douceur entre les pulvérisations d'un simple toucher. Ses lignes nettes s'associent à une surface géométrique adoucie pour offrir un design chaleureux et contemporain. Débit de 1,75 gpm.

Caractéristiques

  • Le moteur de pulvérisation avancé offre trois expériences de pulvérisation : couverture complète, trempage intense et massage puissant
  • Le spray à couverture complète produit un spray englobant idéal pour un usage quotidien
  • Le spray intense offre un jet puissant idéal pour rincer le shampooing des cheveux.
  • Le jet de massage puissant est un jet ciblé qui cible les muscles endoloris ou peut être utilisé comme vaporisateur utilitaire pour rincer les enfants, les animaux domestiques et votre douche.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux et maximise les performances de pulvérisation
  • Débit maximum de 1,75 gpm (6,6 lpm) à 45 psi (3,1 bar)
  • La boîte comprend : Pomme de douche

Matériel

  • Certaines finitions KOHLER sont dotées de la technologie ScratchShield® qui résiste même à l'utilisation quotidienne la plus difficile

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-REC27875-G
  • Famille de produitsShowerhead
  • Groupe de produitsCursiva®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.78
  • Largeur (pouces)6.83
  • Profondeur (pouces)7.07
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers