Publier vos produits
Desette™ Robe hook
Kohler

Desette™ Robe hook

Traduit par Google,

Des courbes douces et des surfaces lisses transforment votre salle de bain en un lieu chaleureux et relaxant. Le crochet pour peignoir Desette complète une large gamme de designs de salle de bain et se coordonne avec d'autres produits de la collection de salle de bain Desette. Avec KOHLER®, il est facile de trouver la solution de conception qui vous convient.

Caractéristiques

  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Desette

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Installation facile – aucun outil spécial requis
  • Matériel d'installation et modèle inclus

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-REC29192
  • Famille de produitsRobe Hooks
  • Groupe de produitsDesette™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2
  • Largeur (pouces)2.62
  • Profondeur (pouces)3.4
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Code ETIMEG019480
  • Nom ETIMLocks and hinges
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
  • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Numéro OmniClass23-31 25 27
  • Titre OmniClassRobe Hooks

Disponibilité de la région

Amérique du Nord