Publier vos produits
Ealing™ 9" assist bar
Kohler

Ealing™ 9" assist bar

Traduit par Google,

Les surfaces lisses et les détails doux d'Ealing satisfont le toucher et apportent chaleur et caractère à votre salle de bain. La barre d'assistance Ealing de 9 po a une conception robuste qui donne à cette barre une prise sûre et se coordonne avec d'autres produits de la collection Ealing. Avec KOHLER®, il est facile de trouver la solution de conception qui vous convient.

Caractéristiques

  • Barre de 9" (229 mm)
  • Diamètre de barre de 7/8" (22 mm)
  • Le style contemporain s'adapte à n'importe quel décor
  • Fournit 300 lb de soutien
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Ealing

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Gabarit d'installation et outils inclus

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-REC29965
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsEaling™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2
  • Largeur (pouces)9
  • Profondeur (pouces)2.43
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEC011028
  • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 15 17 21
  • Titre OmniClassBathtub Grab Bars