Publier vos produits
Prone™ 3-in-1 combo shower kit, 1.75 gpm
Kohler

Prone™ 3-in-1 combo shower kit, 1.75 gpm

Traduit par Google,

Apportez un style élégant et peu encombrant à votre douche avec Prone, un kit de douche combiné innovant 3-en-1 de 1,75 gpm. La douchette propose trois expériences de pulvérisation uniques, ainsi que PowerSweep, un jet d'eau concentré qui peut être utilisé pour nettoyer les résidus de savon des murs et du coulis de votre douche, éliminer la boue et la crasse incrustées des vêtements et des chaussures, ou rincer le shampoing de votre amis à fourrure. Un système d'accueil magnétique verrouille la douchette solidement en place lorsqu'elle n'est pas utilisée. La pomme de douche à fonction unique peut s'incliner pour agir comme une pomme de douche afin que votre douche ne soit plus jamais ennuyeuse.

Caractéristiques

  • Douchette multifonction avec moteur de pulvérisation avancé offrant quatre expériences : couverture complète, massage puissant, brume douce et PowerSweep™, plus fonction pause
  • Le spray à couverture complète produit un spray englobant idéal pour un usage quotidien
  • Le jet de massage puissant est un jet ciblé qui cible les muscles endoloris ou peut être utilisé comme vaporisateur utilitaire pour rincer les enfants, les animaux domestiques et votre douche.
  • Un jet de brume doux restaure, avec un épais nuage de gouttelettes d'eau soyeuses et ultra fines.
  • PowerSweep™ fournit un jet d'eau concentré pour nettoyer les parois de la douche, éliminer la boue incrustée des chaussures et des vêtements et est idéal pour les animaux de compagnie.
  • La fonction pause interrompt temporairement le débit d'eau pour économiser l'eau pendant que vous faites mousser, raser ou faire un shampooing.
  • Une simple languette de pouce permet une transition fluide entre les pulvérisations
  • La pomme de douche à fonction unique peut également être utilisée comme pomme de douche à effet de pluie pour une expérience de douche personnalisée
  • Peut être utilisé comme pomme de douche, douchette ou les deux
  • La station d'accueil magnétique maintient solidement la douchette en place
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux et maximise les performances de pulvérisation
  • Débit maximum de pomme de douche/douchette à main de 1,75 gpm (6,6 lpm) à 80 psi (5,5 bar)
  • Raccordement G 1/2
  • La boîte comprend : Pomme de douche, douchette, boyau de 72 po (1 829 mm), ruban d'étanchéité

Matériel

  • Certaines finitions KOHLER sont dotées de la technologie ScratchShield® qui résiste même à l'utilisation quotidienne la plus difficile
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Nécessaire pour l'installation : Clé à molette

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-REC31657-G
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsProne™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)17.88
  • Largeur (pouces)6.06
  • Profondeur (pouces)10.61
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers