Publier vos produits
K-RH20060-1PC Verse™ 33" x 22" x 9-5/16" top-mount single-bowl kitchen sink kit
Kohler

K-RH20060-1PC Verse™ 33" x 22" x 9-5/16" top-mount single-bowl kitchen sink kit

Traduit par Google,

S'harmonisant avec une variété de styles de cuisine, ce kit d'évier en acier inoxydable Verse offre un bol large et profond pour un grand espace de travail. Le rebord à profil bas simplifie le nettoyage, vous permettant de balayer les miettes et le liquide dans l'évier et hors de vue. Un système d'absorption acoustique conçu réduit considérablement le bruit d'élimination et de lavage de la vaisselle pour un environnement de cuisine plus silencieux.

Fonctionnalités

  • Largeur minimale de l'armoire de base de 36 po.
  • Bol unique.
  • La profondeur de 9" (229 mm) offre un espace de travail généreux.
  • Les coins arrondis sont faciles à nettoyer.
  • Le bord incliné permet de balayer facilement les aliments ou l'eau du comptoir au bol.
  • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses.
  • Trou de robinet unique.
  • La tête de pulvérisation rétractable à deux fonctions vous permet de passer du jet aéré au jet Sweep®.
  • Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour balayer votre vaisselle et nettoyer votre évier.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
  • Les crépines d'évier empêchent les gros objets de passer dans le drain.
  • Le tapis d'évier en silicone lavable au lave-vaisselle aide à protéger l'évier ainsi que la vaisselle fragile.
  • La boîte comprend : évier, robinet rétractable en acier inoxydable Vibrant assemblé, tapis d'évier en silicone, drain et crépine, quincaillerie d'installation.

Matériel

  • Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 18.
  • Les éviers en acier inoxydable KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Construction en matériaux durables.

Installation

  • Monture supérieure.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-RH20060-1PC
  • Famille de produitsSinks
  • Groupe de produitsVerse™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9.29
  • Largeur (pouces)33
  • Profondeur (pouces)22
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks