Publier vos produits
K-RH28896-4 Verse™ 25" x 22" x 9" top-mount single-bowl kitchen sink
Kohler

K-RH28896-4 Verse™ 25" x 22" x 9" top-mount single-bowl kitchen sink

Traduit par Google,

Un complément aux appareils électroménagers élégants en acier inoxydable, l'évier Verse révèle des coins inclinés classiques et un pont de robinet légèrement incurvé. L'évier en acier inoxydable est doté d'un système d'absorption acoustique conçu qui réduit considérablement les bruits d'élimination et de lavage de la vaisselle pour un environnement de cuisine plus silencieux. Un rebord extérieur surélevé aide à garder votre comptoir au sec.

Fonctionnalités

  • 30" (762 mm) minimum de largeur d'armoire de base.
  • Bol unique.
  • La profondeur de 9" (229 mm) offre un espace de travail généreux.
  • Les coins arrondis sont faciles à nettoyer.
  • Le bord incliné permet de balayer facilement les aliments ou l'eau du comptoir au bol.
  • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses.
  • Trous à trois robinets avec un trou pour accessoires à droite.
  • La boîte comprend : évier, matériel d'installation.
  • Tapis d'évier en silicone K-28897 en option (vendu séparément).

Matériel

  • Les éviers en acier inoxydable KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 18.

Installation

  • Monture supérieure.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-RH28896-4
  • Famille de produitsSinks
  • Groupe de produitsVerse™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9.29
  • Largeur (pouces)25
  • Profondeur (pouces)22
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks