Publier vos produits
K-RH8185-1 Kennon® 33" x 22" x 9-5/8" Neoroc® top-mount/undermount double-equal kitchen sink
K-RH8185-1 Kennon® 33" x 22" x 9-5/8" Neoroc® top-mount/undermount double-equal kitchen sink
    Kohler

    K-RH8185-1 Kennon® 33" x 22" x 9-5/8" Neoroc® top-mount/undermount double-equal kitchen sink

    Traduit par Google,

    L'évier à double cuve Kennon présente une courbe élégante en forme de vague qui complète n'importe quel décor de cuisine. L'évier Kennon est fait de KOHLER Neoroc®, un matériau composite au fini mat conçu pour une durabilité extrême et une beauté inégalée. Richement coloré pour compléter n'importe quel comptoir, Neoroc résiste aux rayures, aux taches et à la décoloration et est très résistant à la chaleur et aux chocs.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 36 pouces pour une installation sous ou sur le dessus.
    • Bols doubles égaux.
    • Profondeur de 9 pouces.
    • Comprend 1 trou de robinet sur le pont arrière (3 autres trous de robinet disponibles pour un coup de poing avec un marteau et un poinçon).
    • Comprend des modèles de découpe.

    Matériel

    • Le composite KOHLER Neoroc® est durable et conçu pour résister aux tâches de nettoyage quotidiennes.
    • La finition mate offre une couleur riche et dimensionnelle.
    • Couleur unie dans tout l'évier.
    • Résistant à la chaleur jusqu'à 750 degrés F.
    • Résistant aux rayures, aux taches, aux éclats et aux chocs thermiques.

    Installation

    • Montage supérieur ou sous-montage.

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 33", Height 9-5/8"Width 22"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-RH8185-1
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsKennon®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures