Publier vos produits
Forté® Sculpted Deck-mount bath faucet trim with diverter
Kohler

Forté® Sculpted Deck-mount bath faucet trim with diverter

Traduit par Google,

Les robinets Forté complètent les salles de bains classiques ou contemporaines avec leur conception polyvalente et leur installation sans effort. Cette élégante garniture de robinet de bain comprend deux poignées à levier ergonomiques sculptées pour une utilisation facile. Associez cette garniture à des vannes à disque en céramique à haut débit avec inverseur pour des performances optimales.

Caractéristiques

  • Deux poignées à levier sculptées permettent de contrôler à la fois le volume et la température.
  • Bec de 7" (178 mm) avec raccord coulissant et bouton inverseur
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
  • Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Forté® pour compléter votre salle de bain
  • Garniture uniquement, nécessite une valve pour terminer l'installation

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Montage sur terrasse ou sur baignoire


Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T10292-4
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsForté® Sculpted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.73
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)7.24
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets