Publier vos produits
K-T10423-4V Memoirs® Stately Valve trim with Deco lever handle for volume control valve, requires valve
Kohler

K-T10423-4V Memoirs® Stately Valve trim with Deco lever handle for volume control valve, requires valve

Traduit par Google,

Prolongez les détails classiques de Memoirs dans toute votre salle de bain avec cette garniture de valve. La poignée à levier Déco de la garniture offre une utilisation facile et présente des détails de conception majestueux pour un look sophistiqué. Associez cette garniture à une valve de contrôle de volume MasterShower® pour un débit d'eau précis.

CARACTÉRISTIQUES

  • Comprend une plaque frontale avec poignée.
  • La poignée unique permet l'activation/la désactivation et le contrôle du volume.
  • Fourni avec une poignée à levier Stately Deco en métal conforme à l'ADA.
  • Complète les collections de robinets et d'accessoires Memoirs®.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité.
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement, dépassant les normes de durabilité de l'industrie.

Installation

  • L'ensemble de garnitures nécessite une vanne pour terminer l'installation.
  • La technologie d'installation brevetée de joint en K assure une apparence uniforme de la garniture, quelle que soit la variabilité de la robinetterie brute.


Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T10423-4V
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsMemoirs®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.5
  • Largeur (pouces)4.5
  • Profondeur (pouces)3.94
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties