Publier vos produits
K-T10941-4 Stillness® Valve trim with lever handles for stacked valve, requires valve
Kohler

K-T10941-4 Stillness® Valve trim with lever handles for stacked valve, requires valve

Traduit par Google,

Complétez votre douche avec cette élégante garniture de valve Stillness, dotée d'un style épuré idéal pour les salles de bains modernes. Cette garniture est dotée de poignées à levier empilées verticalement faciles à utiliser. Associez cette garniture à une valve thermostatique empilée MasterShower® pour une température et un débit d'eau précis.

CARACTÉRISTIQUES

  • Comprend une plaque frontale avec poignées.
  • La poignée supérieure contrôle le volume.
  • La poignée inférieure contrôle le réglage de la température.
  • Fourni avec des poignées à levier en métal conformes à l'ADA.
  • Complète les collections de robinets et d'accessoires Stillness®.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec des poignées en métal garantit la fiabilité et la durabilité.
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement, dépassant les normes de durabilité de l'industrie.

Installation

  • L'ensemble de garnitures nécessite une vanne pour terminer l'installation.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 3-1/2", Height 7-1/4"Width 7-1/4"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-T10941-4
  • Famille de produitsHandle Trim
  • Groupe de produitsStillness®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets