Publier vos produits
K-T13133-3BL Pinstripe® Rite-Temp(R) bath and shower trim set with push-button diverter and cross handle, less showerhead
Kohler

K-T13133-3BL Pinstripe® Rite-Temp(R) bath and shower trim set with push-button diverter and cross handle, less showerhead

Traduit par Google,

Fidèles au style classique et élégant de l'Art déco des années 1930, les robinets Pinstripe incarnent le luxe décontracté avec des lignes symétriques gravées. Cette garniture de robinet de bain et de douche présente des bords doux et nets qui créent un style fort dans les salles de bains traditionnelles à contemporaines. Associez cette garniture à une soupape d'équilibrage de pression Rite-Temp avec inverseur à bouton-poussoir, qui maintient la température de l'eau désirée pendant les fluctuations de pression.


CARACTÉRISTIQUES

  • La technologie de membrane à équilibrage de pression maintient la température de sortie à +/- 3 degrés Fahrenheit pendant les fluctuations de la pression de l'eau.
  • Fournit une régulation de la température et une protection anti-brûlure automatique.
  • La poignée unique contrôle à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température.
  • Comprend une plaque frontale avec une poignée en croix métallique conforme à l'ADA et un inverseur à bouton-poussoir.
  • Comprend un bec de bain sans inverseur avec un raccord NPT de 1/2 po.
  • Comprend un bras de douche avec bride.
  • À utiliser avec n'importe quelle pomme de douche KOHLER (vendue séparément).
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Pinstripe.

Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié en Californie.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal garantit fiabilité et durabilité.
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement, dépassant les normes de durabilité de l'industrie.

Installation

  • Couper uniquement ; nécessite la vanne d'équilibrage de pression K-11748-K ou K-11748-KS Rite-Temp (vendue séparément).


Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T13133-3BL
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsPinestripe®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.94
  • Largeur (pouces)6.69
  • Profondeur (pouces)9.63
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers