Publier vos produits
K-T13175-4A Pinstripe® Valve trim with Pure design lever handle for transfer valve, requires valve
Kohler

K-T13175-4A Pinstripe® Valve trim with Pure design lever handle for transfer valve, requires valve

Traduit par Google,

Avec sa silhouette lisse et épurée, Pinstripe Pure évoque un sentiment de luxe décontracté et de style américain vintage des années 1930. Cette garniture de valve avec poignée à levier audacieuse est facile à utiliser et présente des bords doux et nets pour un accent audacieux dans la douche. Associez cette garniture à une valve de transfert MasterShower® à 2 ou 3 voies pour créer une expérience de douche personnalisée.


CARACTÉRISTIQUES

  • Comprend une plaque frontale avec poignée.
  • La poignée unique contrôle le débit vers les sorties.
  • Fourni avec une poignée à levier en métal Pure Design conforme à l'ADA.
  • Lorsqu'il est utilisé avec les vannes de dérivation MasterShower de la série K-728, la poignée contrôle le débit vers deux ou trois sorties individuellement ou vers deux sorties à la fois.
  • Lorsqu'il est utilisé avec les vannes de dérivation MasterShower de la série K-737, la poignée contrôle le débit vers deux ou trois sorties individuellement (une seule sortie à la fois).
  • La vanne (non fournie) peut être configurée sur site pour un fonctionnement à deux ou trois sorties.
  • Rotation de la poignée à 360 degrés avec trois sorties.
  • Rotation de la poignée à 120 degrés avec fonctionnement à deux sorties.
  • Complète les collections de robinets et d'accessoires Pinstripe®.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité.
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement, dépassant les normes de durabilité de l'industrie.

Installation

  • L'ensemble de garnitures nécessite une vanne pour terminer l'installation.
  • La technologie d'installation brevetée de joint en K assure une apparence uniforme de la garniture, quelle que soit la variabilité de la robinetterie brute.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T13175-4A
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsPinstripe®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.5
  • Largeur (pouces)4.5
  • Profondeur (pouces)3.88
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties