Publier vos produits
K-T14420-4E Purist® Rite-Temp® bath and shower trim with lever handle and 2.0 gpm showerhead
Kohler

K-T14420-4E Purist® Rite-Temp® bath and shower trim with lever handle and 2.0 gpm showerhead

Traduit par Google,

Cette garniture de baignoire et de douche Purist Rite-Temp maintient la température de l'eau souhaitée de +/- 3 degrés Celsius tout en affichant un design moderne et minimaliste pour compléter l'ensemble de la collection Purist. La construction en matériaux de qualité supérieure offre durabilité et fiabilité. L'arrêt de limite haute température, disponible sur les robinets de bain et de douche à poignée unique, offre une sécurité supplémentaire. Répond aux exigences de l'ADA.

CARACTÉRISTIQUES

  • Poignées à levier.
  • Bec à 35 degrés.
  • Comprend une pomme de douche avec bras et bride, un bec sans inverseur avec connexion NPT et une plaque frontale avec poignée et inverseur à bouton-poussoir.
  • Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié en Californie.

Matériel

  • Construction en laiton.

Technologie

  • Pomme de douche de 2,0 gpm (7,6 lpm) avec technologie de pulvérisation Katalyst™.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 10-5/8", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-T14420-4E
  • Famille de produitsTub And Shower Trim
  • Groupe de produitsPurist®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets