Publier vos produits
K-T16241-4 Margaux® Valve trim with lever handle for volume control valve, requires valve
Kohler

K-T16241-4 Margaux® Valve trim with lever handle for volume control valve, requires valve

Traduit par Google,

Redéfinissez le style traditionnel avec cette poignée de baignoire Margaux en forme de levier. Dotée d'un design moderne et solide qui attire l'attention, cette poignée à levier ergonomique vous permet d'allumer et de contrôler facilement la pression de l'eau d'une simple torsion. Associez cette garniture à une valve de contrôle de volume MasterShower® pour un débit d'eau précis.

CARACTÉRISTIQUES

  • Comprend une plaque frontale avec poignée.
  • La poignée unique permet l'activation/la désactivation et le contrôle du volume.
  • Fourni avec une poignée à levier métallique conforme à l'ADA.
  • Complète les collections de robinets et d'accessoires Margaux®.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • L'ensemble de garnitures nécessite une vanne pour terminer l'installation.
  • La technologie d'installation brevetée de joint en K assure une apparence uniforme de la garniture, quelle que soit la variabilité de la robinetterie brute.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T16241-4
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsMargaux®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.5
  • Largeur (pouces)4.5
  • Profondeur (pouces)3.68
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties