Publier vos produits
Parallel® Wall-mount bath faucet trim
Kohler

Parallel® Wall-mount bath faucet trim

Traduit par Google,

La collection Parallel est la quintessence du chic discret : en combinant des formes circulaires dans un design carré, la polyvalence équilibrée de cette collection lui permet de se fondre ou de se démarquer en fonction de votre décor environnant.

Caractéristiques

  • Les poignées à deux leviers offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide
  • Portée du bec de 9" (229 mm)
  • Débit maximum de 10,0 gpm (37,9 lpm) à 45 psi (3,1 bar)
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Parallel

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Montage mural

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T23491-4
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsParallel®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.36
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)8.94
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets