Publier vos produits
Riff® MasterShower® transfer valve trim
Kohler

Riff® MasterShower® transfer valve trim

Traduit par Google,

Inspirée de l'architecture française et espagnole du sud historique des États-Unis, la collection de robinets de salle de bain Riff offre une touche contemporaine au design traditionnel. Les lignes carrées distinctives rehausseront votre espace avec une sensation intemporelle. Offrant un design haut de gamme associé à une fonctionnalité réfléchie, la collection Riff est un véritable classique moderne.

Caractéristiques

  • La poignée unique contrôle le débit vers les sorties
  • Poignée ergonomique conforme à l'ADA
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Riff
  • Nécessite une vanne de transfert à deux ou trois voies K-728-K ou une vanne de dérivation à deux ou trois voies K-737-K (vendue séparément)

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • La technologie d'installation brevetée du joint en K assure une apparence uniforme de la garniture, quelle que soit la variabilité de la robinetterie brute
  • Montage mural

Contactez Kohler

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T23953-4
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsRiff™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.27
  • Largeur (pouces)4.27
  • Profondeur (pouces)4.16
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEG017910
  • Nom ETIMAccessories for sanitary devices
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

Disponibilité de la région

Amérique du Nord