Publier vos produits
Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with lever handle
Kohler

Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with lever handle

Traduit par Google,

Résolument luxueux et vraiment inoubliables, les robinets et accessoires de salle de bains Occasion™ s'inspirent du glamour et de l'extravagance hollywoodiens des années 1960. Associez cette élégante garniture de vanne thermostatique pentagonale à une poignée à levier et une vanne thermostatique pour un contrôle constant de la température qui se coordonne avec l'ensemble de votre salle de bain. Valve vendue séparément.

Caractéristiques

  • La poignée à levier unique contrôle le réglage de la température
  • Fait partie de la collection de robinets et d'accessoires de salle de bain Occasion.

Matériel

  • La construction en matériau de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • La technologie brevetée d'installation du joint en K garantit une apparence constante des garnitures, quelle que soit la variabilité de l'installation brute de la vanne.
  • Montage mural
  • Couper uniquement ; nécessite une valve pour terminer l'installation (vendue séparément)

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T27040-4
  • Famille de produitsHandles
  • Groupe de produitsOccasion®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.66
  • Largeur (pouces)6.62
  • Profondeur (pouces)3.47
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers