Publier vos produits
K-T5324-4 Refinia® Bath faucet trim with high-arch diverter spout and lever handles, valve not included
Kohler

K-T5324-4 Refinia® Bath faucet trim with high-arch diverter spout and lever handles, valve not included

Traduit par Google,

Avec des lignes douces inspirées de la nature, le robinet Refinia imite le déroulement doux et optimiste d'une plante en germination. Élégant, mais discret, le Refinia permet aux propriétaires de célébrer la beauté et la fluidité des formes organiques - tout en montrant leur appréciation pour la fonctionnalité intelligente.

CARACTÉRISTIQUES

  • Bec d'inverseur à grand arc avec raccord coulissant et bouton d'inverseur.
  • Bec fixe.

Matériel

  • Construction métallique.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Montage sur baignoire ou sur pont.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T5324-4
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsRefinia®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9.68
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)8.37
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets