Publier vos produits
Components® Floor-mount bath filler trim with lever handles and handshower
Kohler

Components® Floor-mount bath filler trim with lever handles and handshower

Traduit par Google,

La forme moderne rencontre la fonction moderne : la collection KOHLER® Components se définit par des formes contrôlées et une précision absolue dans chaque ligne et chaque angle.

Caractéristiques

  • Deux poignées offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide
  • Portée du bec de 9-5/8" (244 mm)
  • Débit maximum du robinet de bain de 8,0 gpm (30,3 lpm) à 45 psi (3,1 bar)
  • Débit maximum de la douchette de 1,75 gpm (6,6 lpm) à 80 psi (5,5 bar)
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Composants

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Montage au sol

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T77984-4
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsComponents®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)43.43
  • Largeur (pouces)4.72
  • Profondeur (pouces)9.59
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets