Publier vos produits
Margaux® Floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

Margaux® Floor-mount bath filler trim with handshower

Traduit par Google,

Alliant un design traditionnel à des accents contemporains, les robinets et accessoires Margaux sont un complément idéal à toute salle de bain moderne. Ce robinet de bain incarne le style minimaliste de Margaux avec sa silhouette fluide - une belle association avec les baignoires autoportantes.

Caractéristiques

  • La poignée à levier unique permet à la fois l'activation marche/arrêt et le réglage de la température.
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
  • 7 gpm (gallons par minute) à 45 PSI
  • Débit de 1,75 gpm (6,6 lpm) pour la douchette
  • Comprend une douchette Shift® et un tuyau de douche de 60"
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Margaux
  • Nécessite un bloc de montage K-97339 (vendu séparément)

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité

Installation

  • Montage au sol
  • La compatibilité avec la baignoire varie selon l'application

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T97331-4
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsMargaux®.
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)38.63
  • Largeur (pouces)4.33
  • Profondeur (pouces)9.31
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets