Publier vos produits
K-T99762-4 Honesty® valve trim with push-button diverter and lever handle for Rite-Temp(R) pressure-balancing valve, requires valve
Kohler

K-T99762-4 Honesty® valve trim with push-button diverter and lever handle for Rite-Temp(R) pressure-balancing valve, requires valve

Traduit par Google,

Avec des lignes épurées et des caractéristiques carrées, la collection contemporaine de robinets Honesty s'inspire du design européen moderne. Cette garniture de robinet de douche comprend une poignée à levier et un bouton de dérivation pour un contrôle facile de l'eau. Associez cette garniture à une soupape d'équilibrage de pression Rite-Temp® avec inverseur à bouton-poussoir, qui maintient la température de l'eau désirée pendant les fluctuations de pression.

CARACTÉRISTIQUES

  • La construction haut de gamme garantit durabilité et fiabilité.
  • Plaque de garniture de valve de douche avec inverseur à bouton-poussoir.
  • Garniture seulement, nécessite une vanne pour terminer l'installation.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 5-1/4", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-T99762-4
  • Famille de produitsShower Trim
  • Groupe de produitsHonesty®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets