Publier vos produits
K-TLS396-4 Devonshire® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle, less showerhead
Kohler

K-TLS396-4 Devonshire® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle, less showerhead

Traduit par Google,

Conçus pour capturer l'essence d'une époque révolue, les robinets et accessoires Devonshire apportent un style polyvalent et traditionnel à la salle de bain. Cette garniture de robinet de douche comprend une poignée à levier en métal et un bras de douche avec bride. Associez cette garniture à une soupape d'équilibrage de pression Rite-Temp, qui maintient la température de l'eau désirée pendant les fluctuations de pression.

CARACTÉRISTIQUES

  • Comprend une plaque frontale avec poignée, un bras de douche avec bride
  • La poignée unique contrôle à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température.
  • Fourni avec une poignée à levier métallique conforme à l'ADA.
  • À utiliser avec n'importe quelle pomme de douche Kohler (non fournie)
  • Complète les collections de robinets et d'accessoires Devonshire.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • L'ensemble de garnitures nécessite une vanne pour terminer l'installation.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-TLS396-4
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsDevonshire®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7
  • Largeur (pouces)7
  • Profondeur (pouces)4.5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers