Publier vos produits
K-TS13492-4 Kelston® Rite-Temp(R) bath and shower valve trim with lever handle, spout and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS13492-4 Kelston® Rite-Temp(R) bath and shower valve trim with lever handle, spout and 2.5 gpm showerhead

Traduit par Google,

Gracieux et invitant, Kelston évoque la grandeur du design traditionnel tout en offrant des performances exceptionnelles. Cette garniture de robinet de baignoire et de douche Kelston comprend une pomme de douche, un bec de baignoire et une poignée à levier unique avec plaque frontale à facettes. Associez cette garniture à une soupape d'équilibrage de pression Rite-Temp, qui maintient la température de l'eau désirée pendant les fluctuations de pression.

Fonctionnalités

  • Comprend une garniture de valve, un bec de bain, un bras de douche avec bride et une pomme de douche.
  • La poignée à levier unique contrôle à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température
  • Comprend un bec de baignoire à inverseur avec connexion NPT 1/2" combinée.
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Kelston pour compléter votre salle de bain.
  • La technologie de membrane à équilibrage de pression maintient la température de sortie à +/- 3 degrés Fahrenheit pendant les fluctuations de la pression de l'eau.
  • La pomme de douche est dotée d'une face de pulvérisation MasterClean™ pour un nettoyage facile.
  • Comprend une pomme de douche à fonction unique de 2,5 gpm (9,5 l/min).
  • Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié vers CA et CO.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • L'ensemble de garnitures nécessite une vanne pour terminer l'installation.
  • Connexion NPT

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-TS13492-4
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsKelston®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.5
  • Largeur (pouces)6.5
  • Profondeur (pouces)6.5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers