Publier vos produits
Parallel® Rite-Temp® shower valve trim
Kohler

Parallel® Rite-Temp® shower valve trim

Traduit par Google,

La collection Parallel est la quintessence du chic discret - en combinant des formes circulaires dans le design carré, la polyvalence équilibrée de cette collection lui permet de se fondre ou de se démarquer en fonction de votre décor environnant.

Caractéristiques

  • La technologie de membrane à équilibrage de pression maintient la température de sortie à +/- 3 °F pendant les fluctuations de la pression de l'eau
  • Protection anti-brûlure
  • Une seule poignée contrôle à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Parallel

Matériel

  • La construction en matériau de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Couper uniquement ; nécessite une vanne pour terminer l'installation (vendue séparément)

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-TS23501-4
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsParallel®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.25
  • Largeur (pouces)6.25
  • Profondeur (pouces)3.94
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEG017910
  • Nom ETIMAccessories for sanitary devices
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties