Publier vos produits
K-TS395-4SG Devonshire® Rite-Temp® bath and shower trim with slip-fit spout and 1.75 gpm showerhead
Kohler

K-TS395-4SG Devonshire® Rite-Temp® bath and shower trim with slip-fit spout and 1.75 gpm showerhead

Traduit par Google,

Conçus pour capturer l'essence d'une époque révolue, les robinets et accessoires Devonshire® apportent un style polyvalent et traditionnel à la salle de bain. Cette garniture de baignoire et de douche comprend une pomme de douche à économie d'eau avec jet à induction d'air Katalyst®. En infusant deux litres d'air par minute, Katalyst® délivre un jet puissant et voluptueux qui adhère au corps avec des gouttes d'eau plus grosses et plus pleines. Associez cette garniture à une soupape d'équilibrage de pression Rite-Temp®, qui maintient la température de l'eau désirée pendant les fluctuations de pression.

CARACTÉRISTIQUES

  • La technologie de membrane à équilibrage de pression maintient la température de sortie à +/- 3 degrés Fahrenheit pendant les fluctuations de la pression de l'eau.
  • Fournit une régulation de la température et une protection anti-brûlure automatique.
  • La poignée unique contrôle à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température.
  • Comprend une plaque frontale avec poignée à levier en métal conforme à l'ADA.
  • Comprend un bec de baignoire à inverseur avec raccord coulissant en cuivre de 1/2 po.
  • Comprend une pomme de douche à fonction unique de 1,75 gpm (gallons par minute) avec technologie d'induction d'air Katalyst®.
  • La pomme de douche est dotée d'une face de pulvérisation MasterClean™ pour un nettoyage facile.
  • Comprend un bras de douche avec bride.
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Devonshire®.

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • L'ensemble de garniture nécessite une vanne pour terminer l'installation (vendue séparément).

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-TS395-4SG
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsDevonshire®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7
  • Largeur (pouces)7
  • Profondeur (pouces)7.87
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers