Publier vos produits
K-TS73115-4 Composed® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle
Kohler

K-TS73115-4 Composed® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle

Traduit par Google,

Intemporelle et délibérée, la collection Composed incarne les éléments magnifiquement discrets du design minimaliste. En éliminant les détails inutiles, la collection est conçue pour susciter une réponse émotionnelle avec sa beauté austère et raffinée. Cette garniture de robinet de bain/douche comprend une plaque frontale avec poignée à levier. Associez cette garniture à une soupape d'équilibrage de pression Rite-Temp, qui maintient la température de l'eau désirée pendant les fluctuations de pression.

CARACTÉRISTIQUES

  • Comprend une plaque frontale avec poignée.
  • La poignée unique contrôle à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température.
  • Fourni avec une poignée à levier métallique conforme à l'ADA.
  • Complète les collections de robinets et d'accessoires Composed.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité.
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement, dépassant les normes de durabilité de l'industrie.

Installation

  • L'ensemble de garnitures nécessite une vanne pour terminer l'installation.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Heigh 6-3/8"Width 6-3/8"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-TS73115-4
  • Famille de produitsHandle Trim
  • Groupe de produitsComposed®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets