Publier vos produits
Components® Rite-Temp® valve trim with Lever handle
Kohler

Components® Rite-Temp® valve trim with Lever handle

Traduit par Google,

La forme moderne rencontre la fonction moderne : la collection KOHLER Components se définit par des formes contrôlées et une précision absolue dans chaque ligne et chaque angle. Avec Components, vous concevez votre baignoire personnalisée en sélectionnant le style et la finition de votre poignée. Cette garniture de douche est dotée d'une poignée à levier élégante et minimaliste. Associez cette garniture à une pomme de douche et à une valve d'équilibrage de pression Rite-Temp, qui maintient la température de l'eau souhaitée pendant les fluctuations de pression.

Caractéristiques

  • Comprend une plaque frontale et une poignée à levier
  • Une seule poignée contrôle à la fois l'activation marche/arrêt et le réglage de la température.
  • La technologie de diaphragme à équilibrage de pression maintient la température de sortie à +/-3 °F lors des fluctuations de pression de l'eau
  • Protection anti-brûlure
  • Livré avec poignée industrielle en métal
  • Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Components pour compléter votre salle de bain.

Matériel

  • La construction en matériau de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Couper uniquement ; nécessite une valve pour terminer l'installation (vendue séparément)

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-TS78015-4
  • Famille de produitsHandles
  • Groupe de produitsComponents™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.38
  • Largeur (pouces)6.38
  • Profondeur (pouces)5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers