Publier vos produits
KOKUYO Collaboration Tables LAMEX COLONY

KOKUYO Collaboration Tables LAMEX COLONY

Traduit par Google,

Colony est une famille de tables d'appoint avec des surfaces à 3 et 2 niveaux. Des surfaces à plusieurs niveaux de différentes hauteurs permettent de séparer la nourriture et les boissons, les téléphones intelligents, les ordinateurs portables et les effets personnels, créant ainsi une expérience de collaboration plus agréable. Chaque surface semble flotter dans l’air avec une finition et une texture de matériaux différentes, créant une belle déclaration sculpturale.

Spécifications techniques
  • Réference unique.KOKUYO_Collaboration-Tables_LAMEX-COLONY
  • Famille de produitsCollaboration
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)1170
  • Profondeur (mm)1248
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Numéro OmniClass23-21 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Furniture

Disponibilité de la région

Asie