Publier vos produits
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry

    KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Déclaration d'intention

    Notre objectif est de concevoir une chaise destinée à un usage quotidien. Est la chaise de tous les jours qui répond aux exigences minimales sans sacrifier le style et le confort pour une utilisation quotidienne.

    Spécification
    • KOKUYO I Entry

      ENTRY’s design may be simple, but it offers beyond simplicity.

      It is designed for the sake of every day’s use that couple with slick

      looking back frame, highly define lumbar

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KOKUYO_Office_Task-Meeting-Chair_Entry
    • Famille de produitsOffice
    • Groupe de produitsTask & Meeting Chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1025
    • Largeur (mm)635
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment

    Disponibilité de la région

    Asie