Publier vos produits
Bee Springer, Oak NRO118
KOMPAN

Bee Springer, Oak NRO118

Traduit par Google,
L'abeille à bascule, avec ses nombreux éléments tactiles et sa forme attrayante, incite les enfants à se balancer, seuls ou à deux. Le mouvement de bascule les attire et les fait recommencer, pour des promenades plus ou moins longues. Outre son aspect charmant, l'abeille à bascule offre une grande variété de sensations tactiles grâce à ses ailes en caoutchouc, son corps en bois et ses poignées et repose-pieds en acier inoxydable. Cette richesse tactile est un facteur de motivation essentiel, surtout pour les plus jeunes. Elle favorise leur compréhension des caractéristiques des matériaux comme le poids, la douceur, la température et la flexibilité. Ces caractéristiques sont importantes pour leur capacité à évaluer les différences et à prendre des décisions. Les mouvements apaisants de l'abeille développent la conscience spatiale et le sens de l'équilibre, deux éléments cruciaux pour la confiance en soi, essentielle pour éviter les chutes. Un bon sens de l'équilibre améliore également la capacité à rester assis et à se concentrer.
Spécifications techniques
  • Réference unique.bee-springer-oak-nro118
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)29
  • Largeur (pouces)27
  • Profondeur (pouces)30
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment