Publier vos produits
Cocowave Rope Pendulum Swing NRO915
KOMPAN

Cocowave Rope Pendulum Swing NRO915

Traduit par Google,
La taille et l'apparence de la balançoire pendulaire Robinia Cocowave invitent irrésistiblement tous les enfants à jouer. Grâce à sa corde oblongue et robuste en noix de coco, la balançoire pendulaire Robinia Cocowave permet de se balancer en position assise, allongée ou debout. Le plaisir de se balancer – doucement ou avec enthousiasme – est idéal pour les grands groupes, de toutes tailles, âges et capacités physiques. Faire bouger la balançoire demande de la coopération, ce qui stimule d'importantes compétences socio-émotionnelles. En plus d'être amusante, la balançoire Cocowave permet de développer les muscles et des capacités motrices essentielles, comme l'équilibre, la coordination et la perception de l'espace. Ces compétences sont importantes pour le développement des capacités vestibulaires, indispensables dans de nombreuses situations de la vie quotidienne, notamment pour se déplacer en toute sécurité dans la circulation. La sensation excitante et stimulante de vitesse et de hauteur contribue à renforcer l'estime de soi, la gestion des risques et d'autres compétences socio-émotionnelles importantes chez les enfants.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cocowave-rope-pendulum-swing-nro915
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)153
  • Largeur (pouces)129
  • Profondeur (pouces)222
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment