Publier vos produits
Double Tower with Spider Net NRO200901
KOMPAN

Double Tower with Spider Net NRO200901

Traduit par Google,
La double tour avec filet d'araignée est une attraction irrésistible pour les enfants. Grâce à ses différents espaces de jeu et à ses activités physiques variées, elle les captive pendant de longues heures. Le filet d'araignée, avec ses barreaux inclinés, développe leur coordination, leur équilibre et leur perception spatiale. Ces compétences motrices sont essentielles, notamment pour gérer la circulation en toute sécurité. La poutre d'équilibre et la barre de pompier, avec leur hauteur et leur vitesse impressionnantes, attirent les plus téméraires. Ces jeux développent l'équilibre et le sens de l'espace. De plus, les sauts depuis la barre de pompier contribuent à renforcer la densité osseuse des enfants, ce qui est particulièrement important car la masse musculaire se développe principalement durant la petite enfance. L'escalier accessible permet aux utilisateurs de tous niveaux d'accéder au toboggan. À la descente, ils sont ramenés à l'entrée de l'escalier, qui sert également de point de rencontre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.double-tower-with-spider-net-nro200901
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)164
  • Largeur (pouces)267
  • Profondeur (pouces)321
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireCorde
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment