Publier vos produits
Ocean Seesaw M187
KOMPAN

Ocean Seesaw M187

Traduit par Google,
La balançoire Ocean Multi encourage les enfants à jouer ensemble en se balançant. Son design spacieux et son dossier et repose-pieds robustes permettent à de nombreux enfants de tous niveaux de jouer ensemble. Les plus aventureux peuvent se tenir en toute sécurité sur la plateforme centrale et ressentir les mouvements des autres. Cette plateforme spacieuse favorise également les échanges et permet aux enfants de s'allonger ou de s'asseoir. Les accompagnateurs y trouvent aussi leur place. Les sièges aux extrémités sont suffisamment grands pour accueillir aussi bien les plus grands que les adultes. Le plaisir de se balancer, seul, en petit ou grand groupe, donnera envie aux enfants d'y revenir. Se balancer sur la balançoire Ocean Multi développe la motricité, l'équilibre et la coordination des enfants. L'espace généreux de la balançoire favorise le développement des compétences socio-émotionnelles, comme la coopération, la considération et le respect des tours de rôle. Les tout-petits découvrent la relation de cause à effet.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ocean-seesaw-m187
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsMoments
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)39
  • Largeur (pouces)124
  • Profondeur (pouces)43
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment