Publier vos produits
Parkour 4 Climbing Trails NRO854
KOMPAN

Parkour 4 Climbing Trails NRO854

Traduit par Google,
Le Parkour 4 est un jeu extrêmement attrayant. C'est exactement ce que les enfants de 5 à 12 ans recherchent : un parcours d'équilibre ludique. La variété des activités (escalade, ramper, équilibre) les incitera à y revenir sans cesse. Les nombreux filets inclinés, sinueux et verticaux, ainsi que les différentes orientations des mailles, offrent de formidables défis. Grimper, ramper et se déplacer à travers les grands filets stimule considérablement la coordination et la proprioception. Ces deux compétences sont essentielles pour se déplacer avec assurance et développer une bonne aisance physique. Les confortables assises en caoutchouc et les poutres inclinées sont parfaites pour se retrouver et échanger. Leur structure souple et inclinée permet de travailler constamment l'équilibre et la musculature, même en position assise. En grimpant sur le Parkour 4, les enfants développent leur coopération et apprennent à respecter leur tour. Ces compétences sont difficiles à enseigner, mais s'acquièrent facilement en jouant.
Spécifications techniques
  • Réference unique.parkour-4-climbing-trials-nro854
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)107
  • Largeur (pouces)393
  • Profondeur (pouces)183
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord